HUBBELL CANADA
Image of DC501 Poignée de câble de luxe, mâle droit, .500-.625", 1" avec maillure, DC501

Poignée de câble de luxe, mâle droit, .500-.625", 1" avec maillure, DC501

Marque: Bryant

No de catalogue: DC501

Poignée de câble de luxe, mâle droit, .500-.625", 1" avec maillure.

  • .500-.625"
  • 1" avec maillage

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

DC501

Diamètre des filets

1 NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

UPC

781786242746

Dimensions

Diamètre des filets

1 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

0.500 in-0.625 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5