HUBBELL CANADA
Poignée de câble pour conduits métalliques flexibles étanches, connecteur, mâle à 45 degrés, 2 po, FC20045
Image of FC20045 Poignée de câble pour conduits métalliques flexibles étanches, connecteur, mâle à 45 degrés, 2 po, FC20045

Poignée de câble pour conduits métalliques flexibles étanches, connecteur, mâle à 45 degrés, 2 po, FC20045

Marque: Bryant

No de catalogue: FC20045

Poignée de câble pour conduits métalliques flexibles étanches, connecteur, mâle à 45 degrés, 2 po.

  • 45 degrés mâle
  • 2"

Insulated

Général

Application

45 Degree Male

Catalog Number

FC20045

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Between Enclosure and Conduit

Série

Liquidtight Conduit

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

45 Degree With Male Fitting

UPC

781786241527

Dimensions

Conduit taille du marché

2 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cap Nut

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Suitable for use in hazardous locations per Class 1 Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2