Marque: Bryant
No de catalogue: SP82GYA
Hospital Grade
Application
Duplex with Light and Alarm
Catalog Number
SP82GYA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Prises
Straight Blade
Série
Hospital Grade
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
Surge Protection Only
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Surge Protection Receptacles
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
UPC
781786139251
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
Quantité dans l'emballage
10