HUBBELL CANADA
Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc, SP83IGWA
Image of SP83IGWA Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc, SP83IGWA

Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc, SP83IGWA

Marque: Bryant

No de catalogue: SP83IGWA

Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc.

  • Mise à la terre isolée
  • 20 A, 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 5-20R
  • Blanc

Hospital Grade

Général

Application

IG Duplex with Light and Alarm

Catalog Number

SP83IGWA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Prises

Straight Blade

Série

Hospital Grade

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Isolated Ground

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Surge Protection Receptacles

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

781786154643

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10