HUBBELL CANADA
Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions, qualité industrielle/commerciale, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris, SP52IGGYA
Image of SP52IGGYA Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions, qualité industrielle/commerciale, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris, SP52IGGYA

Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions, qualité industrielle/commerciale, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris, SP52IGGYA

Marque: Bryant

No de catalogue: SP52IGGYA

Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions, qualité industrielle/commerciale, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris.

  • Mise à la terre isolée
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 15 A 125 V
  • 5-15R
  • Gris

Commercial Specification Grade

Général

Application

IG Duplex with Light and Alarm

Catalog Number

SP52IGGYA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Prises

Straight Blade

Série

Specification Grade

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Isolated Ground

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Surge Protection Receptacles

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

781786139145

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10