Marque: Bryant
No de catalogue: SP53GYA
Commercial Specification Grade
Application
Duplex with Light and Alarm
Catalog Number
SP53GYA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Prises
Straight Blade
Série
Specification Grade
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
Surge Protection Only
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Surge Protection Receptacles
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
UPC
781786139084
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
Quantité dans l'emballage
10