HUBBELL CANADA
Image of GFRST15BK Prise DDFT 15A à auto-vérification, GFRST15BK
Discontinué

Prise DDFT 15A à auto-vérification, GFRST15BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST15BK

Prise DDFT 15A, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFRST15BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

883778122019

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10