HUBBELL CANADA
Image of RCT201NI Prise de comptoir de cuisine 15A, en affleurement , nickel, RCT201NI

Prise de comptoir de cuisine 15A, en affleurement , nickel, RCT201NI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT201NI

Prise pour comptoir de cuisine 15A, en affleurement , nickel.

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.

  • Testé pour les déversements d'eau
  • homologué UL pour une installation sur un comptoir.
  • installation permanente prête (convient pour les câbles MC ou les câbles à gaine non métallique
  • la fonction pop-up est évaluée pour un minimum de 10 000 cycles
  • installations faciles : il suffit de les insérer et de les serrer .

Général

Catalog Number

RCT201NI

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Countertop Receptacle

Type

Flush

Type

Power Only

UPC

883778308031

Dimensions

Dimensions

4.20 po x 4.20 po x 6.48 po

Hauteur

6.48 in

Largeur

4.2 in

Longueur

4.2 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

10