HUBBELL CANADA
Prise stéréo, Snap-Fit, 1/4", Keystone, Snap-Fit, Noir, SF14SJBK
Image of SF14SJBK Prise stéréo, Snap-Fit, 1/4", Keystone, Snap-Fit, Noir, SF14SJBK

Prise stéréo, Snap-Fit, 1/4", Keystone, Snap-Fit, Noir, SF14SJBK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF14SJBK

Prise stéréo, Snap-Fit, 1/4", Keystone, Snap-Fit, noir.

  • Prise stéréo
  • Snap-Fit
  • 1/4 po
  • Keystone
  • Snap-Fit

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit 1/4" Stereo Jack

Catalog Number

SF14SJBK

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

1/4"

Type

Stereo Jack

Type d'article

UPC

662620287669

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25