HUBBELL CANADA
Image of VSI125R405 Prix ​​Versamate 125 3P4W 600V, VSI125R405

Prix ​​Versamate 125 3P4W 600V, VSI125R405

Marque: Killark

No de catalogue: VSI125R405

Fiche ​​Versamate 125 3P4W 600V.

La série Killark VersaMate® VSI de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation intérieure et extérieure, tandis que la construction non métallique garantit une résistance ultime à la corrosion. Le codage couleur et la configuration des broches rendent physiquement impossible l'accouplement de fiches et de prises de différentes tensions et courants nominaux. Le mécanisme de commutation verrouillé empêche le retrait accidentel de la fiche de la prise sous charge.

Général

Catalog Number

VSI125R405

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

VSI Series

UPC

783936984537

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1