HUBBELL CANADA
Image of BH-03 Équilibreur d'outils à usage intensif 2.2-6.6 lbs., BH-03

Équilibreur d'outils à usage intensif 2.2-6.6 lbs., BH-03

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BH-03

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Équilibreur d'outils à usage intensif 2.2-6.6 lbs.

  • Rugged die cast aluminum housing
  • Heavy duty steel wire rope,Both top and bottom hooks have spring-loaded safety latches
  • Easy adjustment with everyday tools from outside housing
  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
  • câble métallique en acier robuste, les crochets supérieur et inférieur sont dotés de loquets de sécurité à ressort
  • réglage facile avec des outils quotidiens depuis l'extérieur du boîtier.
ERGO-YellowMedLogo

Général

Capacité de charge

2.2 - 6.6

Catalog Number

BH-03

Série

BH – Extra Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246008787

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.8

Liée à la force

Capacité de charge

2.2 - 6.6