HUBBELL CANADA
Raccord à compression étanche EMT de 1/2 po, 2922RT
Image of 2922RT Raccord à compression étanche EMT de 1/2 po, 2922RT

Raccord à compression étanche EMT de 1/2 po, 2922RT

Marque: Raco

No de catalogue: 2922RT

Raccord à compression étanche EMT de 1/2 po.

Dans les endroits humides, couplez deux extrémités du conduit avec des raccords à compression RACO®. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests d'étanchéité à la pluie (2008 NEC 358.42 et 314.15.) Pour une inspection facile, « Wet Location » est marqué sur tous les raccords.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2922RT

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169292297

Dimensions

Dimensions

2.078 po x 1.05 po x 1.12 po

Hauteur

1.12 in

Hauteur de l'emballage

4.563 in

Largeur

1.05 in

Largeur de l'emballage

4.625 in

Longueur

2.078 in

Longueur de l'emballage

7.25 in

Poids

0.125 lb

Poids de l'emballage

6.589 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15000

Quantité dans l'emballage

250