HUBBELL CANADA
Raccord flexible ½" x 32", acier inoxydable, quadruple homologation, EKJ-132SS-EX
Image of EKJ-132SS-EX Raccord flexible ½" x 32", acier inoxydable, quadruple homologation, EKJ-132SS-EX

Raccord flexible ½" x 32", acier inoxydable, quadruple homologation, EKJ-132SS-EX

Marque: Killark

No de catalogue: EKJ-132SS-EX

Raccord flexible ½" x 32", acier inoxydable, quadruple homologation.

  • Construction métallique flexible en acier inoxydable
  • Raccord mâle NPT (316SS) soudé à chaque extrémité
  • Tresse extérieure (304SS) avec tuyau flexible intérieur en 321SS
  • Revêtement intérieur en tissu enduit de silicone
  • Certifié QUAD

Construction à tresse en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervuré pour faciliter l'installation. Fourni avec deux mamelons en acier zingué.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

EKJ-132SS-EX

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

acier inoxydable

Série

EKJ Series

Type

Accouplement flexible

Type de fini

Natural

UPC

783936073408

Dimensions

Dimensions

36.14 po x 1.34 po x 1.34 po

Hauteur

1.34 in

Largeur

1.34 in

Longueur

36.14 in

Poids brut de l'emballage

3.2

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

10ATEX11068U

Numéro de dossier « IECE »

10.0057U