HUBBELL CANADA
Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST- Standard et emplacements dangereux- Couvercles de dispositifs en fonte- Boîtiers deux et trois groupes avec joints inclus- 3 interrupteurs à bascule, 3FST
Image of 3FST Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST- Standard et emplacements dangereux- Couvercles de dispositifs en fonte- Boîtiers deux et trois groupes avec joints inclus- 3 interrupteurs à bascule, 3FST

Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST- Standard et emplacements dangereux- Couvercles de dispositifs en fonte- Boîtiers deux et trois groupes avec joints inclus- 3 interrupteurs à bascule, 3FST

Marque: Killark

No de catalogue: 3FST

Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST- Standard et emplacements dangereux- Couvercles de dispositifs en fonte- Boîtiers deux et trois groupes avec joints inclus- 3 interrupteurs à bascule.

Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

3FST

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Toggle Switch

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936193526

Dimensions

Dimensions

6.88 po x 3.75 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

3.75 in

Longueur

6.88 in

Poids brut de l'emballage

0.82

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

2