Marque: TradeSelect
No de catalogue: 55151KBAR
Application
Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Catalog Number
55151KBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
4 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Type
Extension Ring
Type de support
No Bracket
UPC
626463002247
Ãlévation du sol
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.36 lb
Profondeur actuelle
1.5 in
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2750
Quantité dans l'emballage
50