Application
Network Housing
Catalog Number
IR321UG
Couleur
Gris
Marque des goujons
Industrial RE-BOX®
Matériau
Steel
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Série
RE-BOX® Series
Type
Heavy Duty
UPC
662620656632
Capacité en pieds cubes
10368 cu.in
Hauteur
36 in
Largeur
24 in
Profondeur
12 in
Norme(s) de l'industrie
UL 508A, NEMA 4