Marque: Burndy
No de catalogue: 31SWBOX
Application
Designed to prevent a nut from loosening
Catalog Number
31SWBOX
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HARDWARE WASHER, DURIUM
Matériau
Silicon Bronze
Nom de commerce
DURIUM™
Type
Split Lock Washer
Type de connecteur
Rondelle - plate
UPC
781810012574
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.586
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.326
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.312
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.31 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Rondelle - plate
Quantité dans l'emballage
50