HUBBELL CANADA
Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact en aluminium avec interrupteur ABB - 25A/3P/600VAC/50HP Max., B7NFD25A
Image of B7NFD25A Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact en aluminium avec interrupteur ABB - 25A/3P/600VAC/50HP Max., B7NFD25A
*Image représentative
Image of B7NFD25A Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact en aluminium avec interrupteur ABB - 25A/3P/600VAC/50HP Max., B7NFD25A

Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact en aluminium avec interrupteur ABB - 25A/3P/600VAC/50HP Max., B7NFD25A

Marque: Killark

No de catalogue: B7NFD25A

Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact en aluminium avec interrupteur ABB - 25A/3P/600VAC/50HP Max.

  • Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie.
  • Quelques boulons de couvercle réduisent le temps d'installation et de maintenance.
  • Bride étanche avec joint torique située à l'intérieur du cercle de boulons pour isoler l'humidité.
  • Mécanisme de fonctionnement de type poignée rotative avec dispositif de verrouillage en standard.
  • Les pattes de montage ductiles amovibles s'adaptent aux surfaces de montage irrégulières.
  • Les corps ont des entrées de conduit percées et scotchées en haut et en bas pour les connexions d'alimentation, avec des ouvertures personnalisées disponibles.
  • Interrupteur certifié ABB UL98 fourni pour les unités 600 VCA, 30, 60 et 100 A disponibles.
  • Interrupteur certifié ABB UL508 fourni pour les unités 600 VCA, 16, 32, 40, 63 et 80 A disponibles.
  • Boîtiers - Aluminium moulé sans cuivre (teneur en cuivre inférieure à 4/10 de 1 %).
  • Boulons de couvercle en acier inoxydable 316
  • Joint torique en silicone.
  • Extérieur peint en poudre de polyester gris, appliqué électrostatiquement.

Les sectionneurs sans fusible pour emplacements dangereux de la série B7NFD de Killark permettent de déconnecter localement les circuits de branchement, d'éclairage, de chauffage, d'appareils et de moteurs. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, les interrupteurs cop

Général

Action

3P

Actionneur

Rotary Handle

Catalog Number

B7NFD25A

Famille de produit

Distribution Equipement

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

B7NFD Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Déconnexion sans fusible

Type d'armoire

Boulonné

Type de montage

Mur

UPC

783936151656

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Liée à l'opération

Action

3P

Actionneur

Rotary Handle

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree