Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFBS1R6FFBRS
PreGalvanized Stamped Steel Box; Low Profile Cover
Application
For Use in Raised Access or Wooden Floors
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Catalog Number
AFBS1R6FFBRS
Construction
Fabricated
Couleur
Plated Brushed Brass
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Matériau
Composite
Ouvertures défonçables
2) 1/2"- 3/4", 2(2"
Série
Recessed Furniture Feed - AFB Series
Taille
6 Inch Round
Type
Furniture Feed Access Floor Box and Cover
Type de fini
Brass
Type de montage
Mechanical Mount
UPC
783585545165
Hauteur
3.08 in
Taille
6 Inch Round
Entrée de câble
Threaded Hubs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Ouvertures défonçables
2) 1/2"- 3/4", 2(2"