HUBBELL CANADA
Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec revêtement en poudre noir, AFBS1R6FFBLK
Image of AFBS1R6FFBLK Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec revêtement en poudre noir, AFBS1R6FFBLK

Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec revêtement en poudre noir, AFBS1R6FFBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R6FFBLK

Boîtes d'accès surélevées ou boîtes de sol en bois, série 6" Furniture Feed, boîte en acier estampé galvanisé avec revêtement en poudre noir.

  • Boîte de sol ronde affleurante de 6"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,00" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R6BASE Boîtier, (1) AFBS1R6FFCVRBLK Couvercle en cours d'usage

PreGalvanized Stamped Steel Box; Low Profile Cover

Général

Application

For Use in Raised Access or Wooden Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R6FFBLK

Construction

Fabricated

Couleur

Black Powder Coat

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Matériau

Composite

Ouvertures défonçables

2) 1/2"- 3/4", 2(2"

Série

Recessed Furniture Feed - AFB Series

Taille

6 Inch Round

Type

Furniture Feed Access Floor Box and Cover

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545158

Dimensions

Hauteur

3.08 in

Taille

6 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

2) 1/2"- 3/4", 2(2"