Marque: Killark
No de catalogue: KFP405-76
Les projecteurs HID de la série KF sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre de bronze pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs de la série KF conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.
Catalog Number
KFP405-76
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
KF Series
Source d'éclairage
Metal Halide Pulse
Type d'élément optique
Glass Lens
Type d'ampoule
Mogul Base
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Trunnion
UPC
783936014814
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
400 W
Tension nominale
480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer