Marque: Killark
No de catalogue: XCS-0B30RL-GL
STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Actionneur
Pilot Light
Application
Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.
Catalog Number
XCS-0B30RL-GL
Couleur
Rouge-Vert
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
XCS Series
Type
Couvercle en aluminium avec deux lampes pilotes
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936890340
Dimensions
7.625 po x 5.75 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
5.75 in
Longueur
7.625 in
Poids brut de l'emballage
1.33
Profondeur
2-3/32 in
Courant nominal
0.25 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360
Actionneur
Pilot Light
Type de fond de panier
SWB