Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PWFBMPDR20GRYTR
La sous-plaque de boîtier de sol encastrée pré-câblée comprend une prise inviolable et des câbles installés en usine.
DR20GRYTRP2 with Stranded Wire
Application
For Use in Recessed Floor Box
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access; Wood
Catalog Number
PWFBMPDR20GRYTR
Construction
Stamped
Couleur
Steel Plate Gray Receptacle
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Mounts to Box
Matériau
Steel Plate, Composite Receptacle
Nombre de prises de sortie
1-Duplex
Série
Recessed - CFB Series
Taille
2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang
Type
Type
Plate With Devices
Type de couvercle
Rectangle; Round
Type de montage
(1) Screw Mount
UPC
783585459660
Largeur
2.04 in
Largeur métrique
51.82 mm
Longueur
5.01 in
Longueur Métrique
127.25 mm
Taille
2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre de prises de sortie
1-Duplex