HUBBELL CANADA
Image of PH2030C Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, couverture 20 et 30A, PH2030C

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, couverture 20 et 30A, PH2030C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH2030C

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, couverture 20 et 30A.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Couvercle 20 et 30A

Cover for 20 and 30A

Général

Catalog Number

PH2030C

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

Yes

Série

MotorQuick/LINKOSITY

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Lock-On Cover

Type

Accessories For LINKOSITY®

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585310961

Dimensions

Poids

0.1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 2238 and UL 50E

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10