HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, ensemble de distribution du système d'alimentation, 1-groupe, défaut de terre, boîtier NEMA 3R, M3R001SGGF0
Image of M3R001SGGF0 Signal et contrôle, LINKOSITY, ensemble de distribution du système d'alimentation, 1-groupe, défaut de terre, boîtier NEMA 3R, M3R001SGGF0

Signal et contrôle, LINKOSITY, ensemble de distribution du système d'alimentation, 1-groupe, défaut de terre, boîtier NEMA 3R, M3R001SGGF0

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M3R001SGGF0

Signal et contrôle, LINKOSITY, ensemble de distribution du système d'alimentation, 1-groupe, défaut de terre, boîtier NEMA 3R.

  • Linkosity
  • Ensemble de distribution de système d'alimentation
  • 1 groupe
  • Défaut à la terre

Spec Grade

Général

Application

No Switch, 1) 20A 125V Spec Grade GFCI Duplex

Catalog Number

M3R001SGGF0

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'armoire

NEMA 3R

Type d'article

Power System Distribution Assemblies

UPC

783585198668

Dimensions

Capacité en pieds cubes

671.84 cu.in

Hauteur

10.4 in

Largeur

8.5 in

Profondeur

7.6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No