HUBBELL CANADA
Snap-Fit, Keystone, prise stéréo 3,5 mm, SF35STW
Image of SF35STW Snap-Fit, Keystone, prise stéréo 3,5 mm, SF35STW

Snap-Fit, Keystone, prise stéréo 3,5 mm, SF35STW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF35STW

Snap-Fit, Keystone, prise stéréo 3,5 mm, borne à vis.

  • Snap-Fit
  • Keystone
  • Prise stéréo 3,5 mm
  • Borne à vis
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit 3.5mm Audio Jack

Catalog Number

SF35STW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm Pass-Thru, F/F

Type

Stereo Jack

Type d'article

UPC

662620287904

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9250

Quantité dans l'emballage

25