HUBBELL CANADA
Image of TBS6 SUPPORT PLATEAU MNT,1224,6U, TBS6

SUPPORT PLATEAU MNT,1224,6U, TBS6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: TBS6

Matériel de gestion des câbles, support de montage de plateau incliné, 6 unités de rack.

  • Support de montage sur plateau incliné
  • Unité de 6 racks

Panels Positioned Vertically

Général

Application

Mounts to Ladder Tray

Catalog Number

TBS6

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

NextFrame

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Type

Tray Mount Bracket

Type de montage

12-24 Mounting Hardware

UPC

662620661360

Dimensions

Capacité en pieds cubes

846 cu.in

Hauteur

12 in

Largeur

23.5 in

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL1863, EIA-310-D