HUBBELL CANADA
Système 110, trousse de borne de terrain, connecteurs 5 paires, 100 paires, noir, 110BLK100FTK5
Image of 110BLK100FTK5 Système 110, trousse de borne de terrain, connecteurs 5 paires, 100 paires, noir, 110BLK100FTK5

Système 110, trousse de borne de terrain, connecteurs 5 paires, 100 paires, noir, 110BLK100FTK5

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 110BLK100FTK5

Système 110, trousse de borne de terrain, connecteurs 5 paires, 100 paires, noir.

  • Comprend des blocs de connexion à 4 paires
  • Idéal pour les applications de connexion transversale et de point de consolidation
  • Les bandes de borne sur la base sont encochées et divisées en incréments de 5 paires
  • Les blocs de connexion sont codés par couleur.

With Legs

Général

Catalog Number

110BLK100FTK5

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de colonnes et rangées

4

Nombre de pinces par rangée

6

Protection

None

Série

Cat 5E

Spécifications

Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

SPEEDGAIN 110 Connecting Block System

UPC

662620804002

Dimensions

Largeur

8.2 in

Longueur

10.3 in

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

100-Pair W/5-Pair Connecting Blocks

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Nombre de colonnes et rangées

4

Nombre de pinces par rangée

6

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

352

Quantité dans l'emballage

10