Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: H0501
Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.
Application
À utiliser avec les conduits métalliques étanches et les conduits non métalliques PolyTuff I
Catalog Number
H0501
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier, zingué
Spécifications
Type
Straight
Type
Raccords métalliques étanches
UPC
783585035123
Dimension - Largeur en millimètres
1.188 in
Dimension - Taille des filets
1/2"-14 NPT
Taille du marché
1/2
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
14400
Quantité dans l'emballage
50