HUBBELL CANADA
Téléphone robuste intérieur - Analogique (Clavier)
Image of GT246001 Téléphone robuste intérieur - Analogique (Clavier)

Téléphone robuste intérieur - Analogique (Clavier)

Marque: Austdac

No de catalogue: GT246001

Le téléphone analogique intérieur est constitué d'un boîtier non métallique à haute résistance aux impacts, avec un cordon de combiné Hytrel® de qualité industrielle, extensible jusqu'à six pieds

  • Boîtier non métallique à haute résistance aux impacts
  • Plage de température étendue : de -40°F à +140°F
  • Clavier métallique en braille
  • Compatible avec les appareils auditifs
  • Commutateur de décrochage fixe
  • Combiné avec contrôle du volume, microphone antibruit et cordon enroulé Hytrel® (étendu à 6 pieds)
  • Mémoire électronique non volatile (pas besoin de batteries de secours)
  • PCBA revêtu par conformité
  • Certifié FCC & IC, répertorié UL60950

Général

Catalog Number

GT246001