Marque: Raco
No de catalogue: 2405

Catalog Number
2405
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Type de conduit
Service Entrance
Type de connecteur
Clamp-Type
Type de raccord
Clamps
UPC
050169024058
Diamètre du trou d'isolement
Dimensions
2.75 po x 3.063 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
3.063 in
Longueur
2.75 in
Poids
0.505 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Clamp-Type
Nombre d'unités sur la palette
1200
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10