Marque: Burndy
No de catalogue: UCCOVER1BOX25
Catalog Number
UCCOVER1BOX25
Matériau
Polyethylene
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810484272
UPC 14 Digit GTIN
00781810484272
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25