HUBBELL CANADA
Temporary Power Products, boîtiers de distribution, unité complète, style lame droite, 50A 125/250V, TPDS
Image of TPDS Temporary Power Products, boîtiers de distribution, unité complète, style lame droite, 50A 125/250V, TPDS

Temporary Power Products, boîtiers de distribution, unité complète, style lame droite, 50A 125/250V, TPDS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TPDS

Produits d'alimentation temporaire, boîtiers de distribution, unité complète, style lame droite, 50A 125/250V.

  • Gagnez de l'espace dans l'entrepôt et sur le camion grâce à la conception des pieds emboîtables
  • Construction durable en acier à revêtement en poudre jaune haute visibilité
  • Modules DDFT individuels

Produit standard

Général

Application

Distribution temporaire d'électricité

Catalog Number

TPDS

Conditions environnementales

Intérieur/extérieur

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Branchez-vous

Série

Distribution Box

Spécifications

  • Code Compliance - NEC, ANSI/NFPA 70
  • Enclosure Type - 3R, rainproof, suitable for use in damp locations
  • Operation - Indoor and outdoor wet and dry locations

Type

50A 125/250V, jaune

Type d'article

Boîtiers à sorties multiples

UPC

783585093833

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug Together

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

120/240 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

120/240 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur/extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 1640, UL 943

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15

Quantité dans l'emballage

1