HUBBELL CANADA
1

Tire-câble pour fibre optique Kellems®, OPTISOK .125-.562", CCPS1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CCPS1

Tire-câble pour fibre optique Kellems®, outil de tirage pour fibre optique OPTISOK, .125-.562".

  • Steel nose cone reduces snags and hang-ups
  • High strength multiweave mesh for positive holding power
  • Highly flexible mesh to follow the pulling path of the cable

Diamètre extérieur de l'anneau : 1,803 cm (0,71"), longueur de l'anneau : 71,12 cm (28"), épaisseur de l'anneau : 0,254 cm (0,10").

Général

Application

Tirage général de câbles

Capacité de charge

30

Catalog Number

CCPS1

Construction

Woven

Force de rupture approximative

30 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non métallique

Matériel - quincaillerie de montage

Non monté

Série

Fiber Optic Series

Spécifications

  • Bundle/Size Range - .125"-.562" (.318-1.427 cm)
  • Maximum Work Load - 30 Lbs. (133 N)
  • O/A Length - 28" (71.12 cm)
  • Ring O.D. - .71" (1.803 cm)
  • Ring Thickness - .10" (.254 cm)

Type

Pulling Grips

Type

Pour les câbles à fibres optiques préterminés et les faisceaux de paires torsadées à l'intérieur de l'usine

UPC

783585342108

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.125 in-0.562 in

Taille du câble

.125"-.562" (.318-1.427)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

30

Force de rupture approximative

30 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20