Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15SITR
Inviolable - Autonome en terre
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR15SITR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Type d'article
Prise double traditionnelle
UPC
883778301520
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Nombre d'unités sur la palette
8000
Quantité dans l'emballage
10