Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RRD205GY
Self Grounding
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RRD205GY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Decorator Single
UPC
883778300769
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250V kV
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
5000
Tension nominale
250V kV
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
10