HUBBELL CANADA
Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 51kVA, DTFA0514S
Image of DTFA0514S Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 51kVA, DTFA0514S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 51kVA, DTFA0514S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: DTFA0514S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 51kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Noyau enroulé et enroulement en bande pour de faibles pertes
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Prises à pleine capacité sur toutes les unités
  • Bouclier anti-intempéries en option - WSA2

Général

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Drive Isolation Transformer

Catalog Number

DTFA0514S

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

kVA

51

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

230Δ

Tension secondaire - Serpentin

230Y/133 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503089880

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.9 po

Hauteur

29.9 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

375 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

51

Tension primaire

230D V

Tension primaire - Serpentin

230Δ

Tension secondaire - Serpentin

230Y/133 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2