HUBBELL CANADA
Image of B2E10NSV Tresse en cuivre flexible, B2E10NSV

Tresse en cuivre flexible, B2E10NSV

Marque: Burndy

No de catalogue: B2E10NSV

Ferrules plaquées argent.

  • Most Burndy braid are UL Listed and CSA Certified
  • Pressed seamless copper ferrules provide added durability and prevent fraying, providing extra strength for a robust bonding connection
  • Braid is especially suited for applications that require flexibility or resistance to vibration
  • Extra fine stranding gives enhanced flexibility
  • Ferrules clearly marked with Burndy braid type and UL markings (where appropriate)
  • Available in custom lengths and hole sizes to suit your needs (contact your local sales representative for non-standard configurations)
  • For assistance in finding the perfect braid for your needs click here for our Braid Configurator Tool: www.hubbell.com/config/BRAID
  • La plupart des tresses Burndy sont homologuées UL et certifiées CSA
  • Les embouts en cuivre pressé sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent une flexibilité ou une résistance aux vibrations
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Les embouts sont clairement marqués du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponibles dans des longueurs et des tailles de trou personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

B2E10NSV

Plaqué

Y

UPC

781810092279

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.12

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62

Dimension - N en pouces

0.62

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

10 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

635

Courant nominal à l'intérieur (A)

530

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25