HUBBELL CANADA
Image of BD12NB Tresse en cuivre flexible de 12 pouces, BD12NB

Tresse en cuivre flexible de 12 pouces, BD12NB

Marque: Burndy

No de catalogue: BD12NB

Tresse flexible en cuivre étamé de 12 pouces de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BD12NB

Matériau

Copper

Type de connecteur

Pose de corde

UPC

781810674987

UPC 14 Digit GTIN

00781810674987

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Pose de corde

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8400

Quantité dans l'emballage

50