HUBBELL CANADA
Image of TMH337 Trousse de quincaillerie DURIUM™ Silicon Bronze, TMH337

Trousse de quincaillerie DURIUM™ Silicon Bronze, TMH337

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH337

Trousse de quincaillerie DURIUM™ Silicon Bronze.

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.

Général

Catalog Number

TMH337

Matériau

SILICON BRONZE

Série

DURIUM™ Series

Type de connecteur

Matériel

UPC

781810502679

UPC 14 Digit GTIN

00781810502679

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Matériel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

25