HUBBELL CANADA
UN - Union en fer - Mâle/Femelle - Taille du moyeu 1, UNY3
Image of UNY3 UN - Union en fer - Mâle/Femelle - Taille du moyeu 1, UNY3

UN - Union en fer - Mâle/Femelle - Taille du moyeu 1, UNY3

Marque: Killark

No de catalogue: UNY3

Série UN - Union en fer - mâle/femelle - taille du moyeu 1.

  • Threaded for rigid conduit or IMC
  • Tapered threads (NPT)
  • Strong and durable construction

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Les monoblocs UNY servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à fixer le conduit à des boîtiers de raccordement, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent d'enlever l'équipement sans avoir à tourner ou à enlever le conduit.

Catalog Number

UNY3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

UNY Series

Type

Union mâle-femelle

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010441

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids

0.76 lb

Poids brut de l'emballage

0.76

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5