HUBBELL CANADA
Une bascule à trois voies Un dispositif de combinaison de prises simples 15A, RC308
Image of RC308 Une bascule à trois voies Un dispositif de combinaison de prises simples 15A, RC308

Une bascule à trois voies Un dispositif de combinaison de prises simples 15A, RC308

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RC308

Un dispositif de combinaison de trois voies à bascule et d'une prise simple, résidentiel 15A 120V CA, mise à la terre automatique, câblage latéral.

  • Quiet snap action mechanism
  • Self-grounding staple is standard
  • Elongated strap with continuous plaster ears
  • Mécanisme à action instantanée silencieux 
  • agrafe à mise à la terre automatique est standard 
  • sangle allongée avec oreilles en plâtre continues

Produit standard

Général

Action

Snap Switch

Actionneur

Toggle

Application

Résidentiel

Catalog Number

RC308

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Configuration des contacts

Two Position

Couleur

Brun

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Performance

Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Type d'article

Dispositifs combinés interrupteurs et prises traditionnels

UPC

883778109836

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Size

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

15A

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Puissance en Watts

1800

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1) Three Way

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

Snap Switch

Actionneur

Toggle

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Performance

Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10