HUBBELL CANADA
Image of CU300ELC Unité de commande d'éclairage de secours, CU300ELC

Unité de commande d'éclairage de secours, CU300ELC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CU300ELC

Unité de commande d'éclairage de secours.

La série CU300 fournit une alimentation 24 V CC pour les capteurs ou les combinaisons capteur/relais supplémentaire. Les unités de contrôle contiennent un relais interne pour le contrôle d'une charge externe. Les unités de commande sont homologuées cULus pour le plénum.

  • Compatible avec charge : contrôleur de salle logique
  • compatible avec charge : panneau de commande logique
  • compatible avec les unités de contrôle Hubbell série CU300.

Général

Catalog Number

CU300ELC

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

  • Dual
  • Ultrasonic
  • Passive Infrared

Type

Control Units

Type

Accessories

UPC

783585564913

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC;24V DC

Tension nominale

  • 120/277 VAC
  • 24 VDC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

20