HUBBELL CANADA
UNITAP aluminium, entrée simple, #14-2/0 Classe B & C ,#14-#1 Classe G,H,I,K, DLO, 3 PORTES, BIBS2/03FX
Image of BIBS2/03FX UNITAP aluminium, entrée simple, #14-2/0 Classe B & C ,#14-#1 Classe G,H,I,K, DLO, 3 PORTES, BIBS2/03FX

UNITAP aluminium, entrée simple, #14-2/0 Classe B & C ,#14-#1 Classe G,H,I,K, DLO, 3 PORTES, BIBS2/03FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS2/03FX

UNITAP aluminium, entrée simple, #14-2/0 Classe B & C ,#14-#1 Classe G,H,I,K, DLO, 3 PORT.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre des connecteurs nécessaires à transporter en inventaire
  • convient pour les conducteurs Code et Flex
  • les capuchons de port de conducteur de couleur coordonnée affichent la gamme de fils et les classes de conducteur acceptées
  • les capuchons de port à vis affichent les informations de couple d'installation. pour une référence facile

Général

Application

Tap connections and in-line splice/reductions are made quickly and easily with the UNITAP™ line of connectors

Catalog Number

BIBS2/03FX

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

3

Plaqué

Y

Températures nominales

-40° C to 135 °C

Type

BIBS, Multi-Port

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Etain

UPC

621945439313

UPC 14 Digit GTIN

00621945439313

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.938 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

175 A

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1 AWG - 14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

-40° C to 135 °C

Configuration

Nombre de ports

3

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6400

Quantité dans l'emballage

100