HUBBELL CANADA
Rondelle fendue en bronze au silicium 5/16, 31SWBOX
Image of 31SWBOX Rondelle fendue en bronze au silicium 5/16, 31SWBOX

Rondelle fendue en bronze au silicium 5/16, 31SWBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 31SWBOX

Rondelle fendue en bronze au silicium, rondelles de blocage, pour boulon de taille 5/16.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

Designed to prevent a nut from loosening

Catalog Number

31SWBOX

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HARDWARE WASHER, DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Split Lock Washer

Type de connecteur

Washer - Flat

UPC

781810012574

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.586

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.326

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.312

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.31 in

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Washer - Flat

Logistique

Quantité dans l'emballage

50