HUBBELL CANADA
Image of A101006 N1 Couvercle à charnière 10X10X6 Acier au carbone - Gris, A101006

N1 Couvercle à charnière 10X10X6 Acier au carbone - Gris, A101006

Marque: Wiegmann

No de catalogue: A101006

N1 Couvercle à charnière 10X10X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 16. Les boîtes de 6" de profondeur sont équipées de charnières de style pince permettant des couvercles amovibles/remplaçables. Différentes tailles de découpes concentriques amovibles sont fournies sur les quatre côtés des boîtes découpées standard. Trous de montage à l'arrière de la boîte.

Général

Application

Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.

Catalog Number

A101006

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725842230

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Poids

9.6 lb

Profondeur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1