Marque: Burndy
No de catalogue: TMH269SS
Catalog Number
TMH269SS
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
STAINLESS STEEL
Type de connecteur
Matériel
UPC
781810271421
UPC 14 Digit GTIN
00781810271421
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8 - 16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Type de connecteur
Matériel
Nombre d'unités sur la palette
5568
Quantité dans l'emballage
12