Marque: Acme Electric
No de catalogue: DTGA0514S
Ãcran électrostatique
Shielded
Ãlévation de température max.
150 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Drive Isolation Transformer
Catalog Number
DTGA0514S
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
kVA
51
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503000748
Dimensions
22.37 po x 28.15 po x 29.9 po
Hauteur
29.9 in
Largeur
28.15 in
Longueur
22.37 in
Poids
400 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
51
Tension primaire
460D V
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 2
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Ãlévation de température max.
150 Degrees Celsius
Ãcran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1