Image of L1L1030C L1L1030C - L1L Series 10,000 Lumen Output 5000K CCT, 120-277 Universal Voltage With Clear Glass Optic

L1L1030C - L1L Series 10,000 Lumen Output 5000K CCT, 120-277 Universal Voltage With Clear Glass Optic

Marca: Killark

ID del Catálogo: L1L1030C

L1L Series 10,000 Lumen Output 5000K CCT, 120-277 Universal Voltage With Clear Glass Optic

  • Tool-less access to wiring chamber
  • Slot-back design allows for a 5/16 or M8 bolt to be mounted anywhere along the back of the luminaire
  • High Efficacy up to 153 lumens per watt delivered
  • Standard supplemental surge 20kV / 10kA
  • Corrosion resistant Copper-free housing
  • Protección suplementaria contra sobretensiones de 20KA/10KV de serie para los modelos de 120-277 VCA y protección contra sobretensiones de 10KA/10KV de serie para los modelos de 347-480 VCA
  • Luz blanca nítida para una excelente reproducción cromática - Cromaticidad 5000K (CCT) aprox. 70 CRI
  • Ahorro de energía - Altos lúmenes por vatio
  • Vida útil del conjunto de LEDs - hasta 212.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales
  • Adecuación ambiental -40°C a 55°C hasta 120W
  • Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico
  • Tensión mundial 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Conexiones de la placa LED sin soldaduras - Resistente a las vibraciones
  • LM80-08 Medición de mantenimiento de lumen para fuentes de luz LED
  • LM79-08 Fotometría "Absoluta" Certificada, incluyendo Cromaticidad de Color para Iluminación de Estado Sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura de la Industria para Horas de uso al 70% de los Lúmenes iniciales - TM-21 y Calculado
  • Carcasa No Metálica

The L1L Series Linear LED are high quality explosion-proof light fixtures. Designed to go into the harshest environments where explosive vapors are present. Killark linear LED provide a crisp white light that is great for color rendering.