Sello knockout de 1 pieza de 1-1/2 pulg.
Image of 1046 Sello knockout de 1 pieza de 1-1/2 pulg.

Sello knockout de 1 pieza de 1-1/2 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1046

Sello knockout de 1 pieza de 1-1/2 pulg.

Close off unused openings in junction boxes or panel boards with RACO® knockout seals. Zinc steel seals provide installation integrity. Snap-in design makes installation easy.

  • La función de encaje a presión proporciona una instalación rápida y segura
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • El diseño de 1 pieza es ligero y fácil de usar
  • Certificación UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 2 pulg.

General

Catalog Number

1046

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Knockout Seals

Material

Steel

UPC

050169010464

Dimensiones

Dimensions

0.374 in x 2.2 in x 2.2 in

Height

2.2 in

Length

0.374 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.029 lb

Width

2.2 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

18000